Optimiser l’étape de raffinage lors de l’extraction du lithium en roche dure

Prévenir les lacunes d’efficacité et préserver la qualité du produit de la précipitation à la centrifugation

Processing Plant at Lithium Mine in Western Australia. Mechanical processing is used to refine lithium spodumene concentrate.

Instruments de mesurage pour un traitement efficace du lithium en roche dure

Le procédé de raffinage lors de l’extraction du lithium en roche dure nécessite le contrôle des niveaux, des pressions et des débits des cuves, entre autres variables de procédé, afin d’éviter les lacunes d’efficacité, tels que les débordements et les fuites. Il est essentiel que la pression soit adéquate lors de la phase de centrifugation pour déshydrater et séparer les cristaux de lithium sans colmatage, garantissant un fonctionnement ininterrompu et un produit de haute qualité. L’ajout de carbonate de sodium pendant la précipitation nécessite une surveillance précise du pH pour favoriser le déroulement d’une réaction efficace, conduisant à une récupération maximale du lithium et à une qualité optimale du produit. Ces réglages critiques lors du procédé de raffinage améliorent l’efficacité, réduisent les déchets et préservent l’intégrité du produit.