Précision et efficacité dans la purification du lithium en roche dure

Équilibrer la sécurité et la productivité grâce à des instruments de procédé avancés

Processing Plant at Lithium Mine in Western Australia. Mechanical processing used to refine lithium spodumene concentrate.

Instruments de prévention des débordements et de distribution précise du produit

Dans la phase de purification du traitement de la roche dure au lithium, un contrôle précis du niveau des cuves est essentiel pour éviter débordements et pénuries de produit final. L’utilisation d’instruments de pression précis est essentielle dans les séchoirs qui utilisent du gaz naturel pour maintenir des opérations efficaces et sûres. Le procédé de séchage nécessite des températures spécifiques pour assurer une manipulation approfondie et efficace des matériaux, préparant le lithium pour les procédés ultérieurs tout en optimisant la consommation d’énergie. Les outils d'analyse jouent un rôle essentiel dans le contrôle de l'achèvement du procédé de séchage, contribuant à optimiser l'utilisation du gaz naturel et à garantir une pureté élevée du produit au lithium.