Réduisez les risques en matière de conformité des systèmes de décolmatage grâce aux instruments de mesure d’Emerson

Gagnez en visibilité sur le débit, la température, la pression, le niveau et les gaz pour une production d’acier plus sûre, plus propre et plus stable.

Industrial dust extraction and air filtration system featuring galvanized steel ductwork and structural support frame for factory air quality control

Renforcez les processus de contrôle des poussières grâce à des informations fiables sur les procédés

La collecte des poussières est un élément de conformité essentiel aux processus de décarbonation, à la sécurité et à la stabilité du procédé dans les usines sidérurgiques vertes fonctionnant au charbon. Les instruments de mesure d’Emerson fournissent des informations fiables sur le débit, la température, la pression, le niveau et les conditions du gaz dans les procédés de collecte et de manipulation. Une meilleure visibilité aide les équipes à détecter plus tôt les changements de conditions, à améliorer le contrôle, à réduire les arrêt non planifiés et à atteindre les objectifs en matière d’émissions, sans ajouter d’interruption du procédé non planifiée. Appliquez les solutions d’Emerson pour renforcer les performances de contrôle des poussières et maintenir la production en conformité avec les réglementations en matière d’environnement et de sécurité.