Améliorer la maîtrise des procédés pour une production d’acier vert à base de charbon plus fiable
La production d’acier vert à base de charbon repose sur une maîtrise précise du combustible, des gaz réducteurs, de l’eau et des émissions, alors que les producteurs intègrent des solutions de captage et de stockage du carbone ou remplacent une partie du charbon par du biochar. Les instruments de mesure d’Emerson permettent aux opérateurs de surveiller le débit, la température, la pression, le niveau et la composition des gaz dans les procédés critiques. Des données fiables en temps réel peuvent favoriser une combustion plus complète et une réduction plus efficace du minerai, améliorer les performances du captage du carbone, détecter la variabilité du procédé et contribuer à la protection des équipements et du personnel. En améliorant le suivi des applications exigeantes, les sidérurgistes peuvent réduire les pertes, préserver la qualité des produits et progresser vers leurs objectifs de décarbonisation sans compromettre l’efficacité opérationnelle.