Captage de carbone avec surveillance en temps réel de la corrosion

Garantir la sécurité des opérations de captage de carbone grâce à une surveillance en temps réel de la corrosion et de l’érosion.

Carbon Capture with Real-Time Corrosion Monitoring

Protégez les équipements critiques pour la sécurité et la fiabilité des procédés.

Les exploitants d’unités de traitement des amines sont souvent confrontés à des problèmes de corrosion dus à l’attaque de l’acide carbonique. La corrosion peut entraîner une perte de confinement, des incidents en matière de santé et de sécurité, et une perte de revenus en raison de la défaillance de l’actif. Les techniques d’inspection manuelle manquent de granularité et la surveillance intrusive traditionnelle de la corrosion peut entraîner des conditions d’écoulement asymétriques et des obstacles à l’écoulement, ce qui peut accroître les turbulences dans le flux de vapeur à grande vitesse et accélérer les taux d’érosion en aval. Les opérateurs ont tout intérêt à utiliser une solution de surveillance précise et non intrusive qui permet d’identifier rapidement les surfaces métalliques qui s’amincissent, comme les transmetteurs de surveillance sans fil de la corrosion et de l’érosion d’Emerson. Ces transmetteurs suppriment intégralement les interventions d'inspection manuelle, en fournissant des données en temps réel sur l’intégrité des actifs, ce qui permet aux opérateurs d’améliorer leurs procédures de maintenance planifiées, d’éviter les temps d’arrêt imprévus et d’améliorer la sécurité des opérations.