Mesure de débit par pression différentielle dans les applications cryogéniques

Mesure de débit précise dans les applications à haute température

Differential Pressure Flow Measurement in Cryogenic Applications

Mesure précise des débits dans les applications cryogéniques

La longueur droite disponible dans les remorques pour le transfert des gaz de l’air dans des conditions cryogéniques est généralement très petite et un produit de mesure de débit dans les applications à haute température avec une faible longueur droite est nécessaire. En outre, le fonctionnement cryogénique peut atteindre - 310 °F / -190 °C avec des variations dans la masse volumique des fluides azote, argon et oxygène. L’utilisation d’une plaque multi-orifice à conditionnement Rosemount 1595 associée à un transmetteur 3015 SMV est idéale pour cette application. Le 1595 est idéal pour les besoins en petites longueurs droites et, grâce à l’assemblage à distance entre la carte de conditionnement et le transmetteur, il peut résister à des applications cryogéniques négatives extrêmes.