Maintien du débit pour les puits sous-marins de gaz et multiphasiques

Préserver l'intégrité du débit et prévenir les problèmes liés à la production sous-marine

Flow Assurance for Gas and Multiphase Subsea Wells

Détection précoce des risques liés au maintien du débit grâce aux débitmètres sous-marins Roxar

Une mesure fiable du débit est essentielle pour garantir l'intégrité du flux et prévenir les problèmes de production tels que la formation d'hydrates, l'entartrage et l'accumulation de cire dans les systèmes sous-marins.

Dans les systèmes sous-marins à dominante gazière, le débitmètre de gaz humide Roxar sous-marin contribue à garantir le maintien du débit en fournissant des mesures fiables du gaz humide, ce qui permet de détecter rapidement les variations de la fraction d'eau et de la charge liquide, et aide les opérateurs à maintenir des conditions de débit sûres et efficaces.

Dans les régimes entièrement multiphasiques, le débitmètre multiphasique sous-marin Roxar améliore le maintien du débit grâce à des mesures continues et validées du pétrole, du gaz et de l'eau. Des outils de diagnostic avancés, des algorithmes de détection des dépôts calcaires et de la cire, ainsi que des capacités de mesure adaptatives permettent de mieux comprendre l'évolution du comportement des flux, ce qui facilite la mise en œuvre de mesures correctives en temps opportun.