Comme tous les débitmètres multiphasiques en ligne, il nécessite des données d'entrée liées au PVT pour fonctionner conformément à ses spécifications de performance.
Les informations suivantes sont requises :
- Densités du pétrole, de l'eau et du gaz
- Permittivité pour le pétrole et le gaz (calculée par le SMPFM)
- Conductivité ou salinité de l'eau (mesurée à partir d'échantillons ou des capteurs de conductivité intégrés au compteur)
Le SMPFM intègre un moteur PVT qui calcule en continu les paramètres ci-dessus à partir des mesures de pression et de température.
Ce qui suit n'est pas nécessaire :
- Une composition de fluide HC complète
- Tension superficielle entre le pétrole et le gaz
- Viscosité du gaz et du pétrole
- Coefficients d'absorption massique
Ce qui distingue le Roxar SMPFM, c'est la robustesse et la fiabilité de ses mesures, obtenues grâce à des mécanismes avancés d'autovalidation et de vérification in situ, plutôt que par l'indépendance vis-à-vis des conditions PVT. Les propriétés des fluides, telles que la densité du pétrole, du gaz et de l'eau, varient intrinsèquement en fonction de la pression, de la température et de la composition ; il est donc indispensable de tenir compte de ces variations pour calculer avec précision les débits des écoulements multiphasiques et les conditions standard.
Dans le modèle Roxar SMPFM, les permittivités du pétrole et du gaz sont déduites des densités de phase, la conductivité de l'eau est mesurée directement sur toute la plage de fonctionnement, et la densité de l'eau est calculée à partir de la conductivité. Plusieurs mesures et capteurs indépendants sont utilisés pour valider les résultats en continu et détecter les incohérences.
Les avancées à venir, notamment la tomographie des écoulements, offrent un fort potentiel pour réduire encore davantage la sensibilité des modèles PVT grâce à l'observation directe de la répartition des phases et des régimes d'écoulement. Cependant, une indépendance PVT totale n'est pas physiquement réalisable pour une mesure multiphasée complète.