Des données de débit précises et cohérentes grâce aux débitmètres sous-marins Roxar
Il est essentiel de disposer de données de débit précises et fiables pour optimiser l'efficacité de la production, les performances des puits et le taux de récupération du gisement tout au long de la durée de vie d'un champ sous-marin.
Dans les applications de gaz humide, le débitmètre Roxar Subsea Wetgas Meter permet d'optimiser la production en fournissant des données de mesure de débit cohérentes avec une perte de pression minimale, ce qui facilite l'optimisation des étrangleurs, la comparaison des puits et la répartition de la production de gaz par puits et par champ.
Dans les champs multiphasiques complexes, le débitmètre multiphasique sous-marin Roxar permet une optimisation avancée de la production, en fournissant des débits par phase d'une grande fiabilité, quelles que soient les conditions d'exploitation. Les algorithmes adaptatifs intégrés et la gestion dynamique des paramètres PVT permettent une optimisation en temps réel, une meilleure gestion des puits et la prise de décisions éclairées en matière de production tout au long du cycle de vie du gisement.