Mesure de débit sous-marine pour les applications où la répartition est cruciale

Pourquoi une mesure sous-marine précise est essentielle pour la répartition de la production

Subsea Flow Measurement for Allocation‑Critical Applications

Comment les débitmètres sous-marins Roxar contribuent à une répartition équitable

La mesure des débits sous-marins joue un rôle essentiel dans la répartition de la production, en particulier dans les projets d'exploitation impliquant plusieurs puits et plusieurs parties prenantes, où la fiabilité des données est cruciale.

Dans les systèmes sous-marins à dominante gazière, le débitmètre de gaz humide Roxar Subsea fournit des mesures fiables du gaz humide adaptées à la répartition, offrant des performances stables et des résultats reproductibles dans le temps.

Dans les puits multiphasiques, le débitmètre multiphasique sous-marin Roxar est conçu pour répondre aux exigences critiques en matière de répartition, offrant une fiabilité de mesure accrue grâce à l'autovérification, à la validation in situ et à une technologie de détection hybride robuste. Cela permet de disposer de données transparentes et vérifiables pour la répartition, les déclarations réglementaires et les accords commerciaux.