Mesure fiable du débit dans les systèmes sous-marins à accès limité
Les raccordements sous-marins à longue distance se caractérisent par des plages de fonctionnement étendues, des régimes d'écoulement variables et un accès limité pour les interventions, ce qui impose des exigences élevées aux solutions de mesure de débit.
Pour les applications de raccordement de gaz humide, le compteur de gaz humide sous-marin Roxar (SWGM) offre une solution compacte et nécessitant peu d'entretien, optimisée pour les mesures axées sur le gaz sur de longues distances.
Le débitmètre sous-marin multiphasique Roxar (SMPFM) est spécialement conçu pour les raccordements sous-marins complexes ; il allie une conception modulaire à une couverture complète des débits globaux (GVF) et des niveaux d'eau (WLR). Sa philosophie de mesure « 2 en 1 » tout au long du cycle de vie, sa technologie adaptative et ses capacités d'autovalidation garantissent un fonctionnement fiable, depuis les premières phases de production jusqu'aux conditions de fin de vie.