Lubrification des équipements rotatifs
Les raffineries sont souvent confrontées à d’importantes défaillances des équipements rotatifs, qui peuvent entraîner des arrêts coûteux ou des ralentissements pouvant durer plusieurs mois. La lubrification des réservoirs d’huile de lubrification est essentielle pour minimiser la friction entre les pièces mobiles, garantir un fonctionnement correct et prévenir les défaillances des équipements tout en réduisant les coûts de maintenance. Nos appareils de mesure de niveau sont essentiels pour garantir la disponibilité d’une quantité adéquate d’huile de lubrification, conformément aux recommandations de la norme API 682.