Mesure de niveau dans les camions-citernes et remorques de transport

Mesure de niveau fiable et protection antidébordement pour les applications de camions-citernes mobiles

Level Measurement for Tanker Trucks and Transport Trailers

Présentation de l’application

Les camions-citernes et les remorques de transport sont largement utilisés pour le déplacement de liquides tels que l’eau produite, les produits chimiques, les carburants et les hydrocarbures lourds comme le bitume ou le brai.

PRINCIPAUX DÉFIS LIÉS À L'UTILISATION DES CAMIONS-CITERNES

  • Protection antidébordement pendant le chargement
  • Protection des pompes et prévention de la marche à vide
  • Manque de visibilité du niveau et du volume
  • Surveillance manuelle et risques de sécurité
  • Conditions de procédé difficiles

Découvrez comment les camions-citernes et les remorques de transport sont utilisés dans diverses industries, les principaux défis auxquels sont confrontés les opérateurs et comment les technologies de mesure de niveau contribuent à optimiser les opérations.

Level Measurement for Tanker Trucks and Transport Trailers - Oil and Gas

Transport d’eau produite et d’hydrocarbures

Dans le secteur pétrolier et gazier, les camions-citernes assurent le transport de l'eau de production et des hydrocarbures entre les sites de forage, les installations de traitement et les sites de stockage. 

 

Défis

  • Visibilité limitée sur les volumes transportés
  • Systèmes de surveillance hérités peu fiables

Utilité de la mesure de niveau

  • Visibilité du volume et du niveau sur l’ensemble des équipements de la flotte
  • Réduction de la saisie manuelle des données et des erreurs
  • Amélioration de la précision de la logistique et de la facturation

Technologie recommandée

  • Radar sans contact pour des mesures continues nécessitant peu de maintenance

Foire aux questions

Le niveau dans les camions-citernes est généralement mesuré à l’aide de technologies radar qui assurent une mesure continue des liquides et des matériaux en vrac (par exemple, les poudres).

Ces mesures font souvent partie d’une solution de surveillance complète, combinant :

  • Transmetteurs de niveau → pour la mesure continue du niveau
  • Contrôleurs ou concentrateurs de communication → traitement des données, alertes et intégration du système

Le radar sans contact est couramment utilisé parce qu’il :

  • Fournit des mesures précises dans des conditions difficiles
  • Insensible au revêtement, à la température ou aux propriétés du produit
  • Elle nécessite un minimum d’entretien et de maintenance.

Combiné à un contrôleur ou à un concentrateur de communication, il permet :

  • Un contrôle automatisé des pompes (démarrage/arrêt basé sur le niveau)
  • Une protection antidébordement et des alarmes
  • Une visibilité des données en temps réel pour les opérateurs
  • Une intégration avec les systèmes de contrôle-commande (PLC/SCADA)

Pour des applications plus exigeantes :

  • Le radar à ondes guidées peut être utilisé dans les conditions de produit ou d’interface difficiles.

Les capteurs mécaniques peuvent s’obstruer, s’user ou tomber en panne en raison de l’accumulation, des vibrations et des conditions difficiles, ce qui entraîne des lectures imprécises et une maintenance fréquente.

La mesure automatisée du niveau réduit les interventions manuelles, améliore la sécurité et permet un suivi en temps réel des volumes transportés.