Mesure de niveau des puisards dans l’industrie pétrolière et gazière

Garantissez des mesures fiables de niveau et d’interface avec une technologie de mesure par le haut.

Level Measurement of Sump Pits in the Oil and Gas Industry

Prévenir les débordements, les déversements nocifs et les dommages à l’environnement

Un puisard est une cuve située dans une zone basse ou sous un équipement clé, qui recueille les liquides résiduels ou de débordement tels que les huiles usées, les condensats, les produits chimiques ou l’eau, destinés à être retraités ou éliminés. Les eaux usées traitées ou les eaux de pluie sont stockées dans des puisards à ciel ouvert. Les puisards sont également utilisés pour collecter les flux de déchets. Ils sont souvent placés sous terre pour faciliter le remplissage et pour l’isolation lorsqu’ils sont situés dans des endroits aux climats extrêmes. Le puisard est souvent accessible uniquement par une technologie de mesure hiérarchisée. Il est parfois souhaitable de mesurer également une interface, auquel cas la technologie radar à ondes guidées telle que le transmetteur de niveau Rosemount 5300 est la solution recommandée. Pour les endroits éloignés sans infrastructure de câblage, un radar à ondes guidées sans fil tel que le transmetteur de niveau Rosemount™ 3308 permet un contrôle de niveau et un recueil de données efficaces et précis. Si une solution sans contact est privilégiée, le transmetteur de niveau Rosemount 3408™ constitue une alternative.