Instruments de mesure pour la regazéification du GNL

Optimisez la consommation d’énergie et assurez un approvisionnement efficace en gaz naturel.

Measurement Instrumentation for LNG Regasification

Optimisez les procédés de regazéification du terminal au pipeline

Les terminaux de regazéification du GNL sont essentiels à l’infrastructure énergétique mondiale, permettant de reconvertir le gaz naturel liquéfié en gaz pour sa distribution par pipeline et sa consommation par les utilisateurs finaux. À leur arrivée, les méthaniers se connectent aux bras de déchargement et de retour de gaz, transférant le GNL cryogénique via des pipelines isolés vers de grands réservoirs de stockage onshore. Les vaporisateurs chauffent ensuite le GNL et le regazéifient, en utilisant des brûleurs à gaz, de l’eau de mer, ou une combinaison des deux. Le GNL regazéifié est ensuite envoyé ou acheminé par pipeline vers l’utilisateur final.


Chaque étape de ce procédé présente des défis opérationnels et de sécurité, allant de la gestion des températures cryogéniques extrêmes à la prévention des surpressions et au maintien d’un contrôle précis du débit. Les instruments de mesure d’Emerson sont conçus pour résister à ces conditions exigeantes, aidant les opérateurs à optimiser la consommation d’énergie, à assurer la conformité aux normes de sécurité internationales et à garantir une distribution fiable du gaz naturel vers le réseau ou les utilisateurs industriels.