Réduire le nettoyage de la sonde et prolonger la durée de vie de la sonde de pH
Le pH est contrôlé à la sortie du séparateur et utilisé pour contrôler l’ajout de produits chimiques de neutralisation afin de maintenir le pH du distillat à des niveaux acceptables. Les impuretés salines s’accumulent dans le distillat et créent des conditions corrosives acides, ce qui raccourcit la durée de vie de la sonde et entraîne des nettoyages fréquents dus aux traces d’huile dans l’eau. Les sondes de pH Rosemount™ 3500P sont dotées d’un électrolyte résistant à l’huile et d’une référence rechargeable pour une durée de vie maximale des sondes. Des options de sonde rétractable sont également disponibles pour faciliter le nettoyage et le remplacement. La sonde de pH Rosement 3500P est dotée d’un verre à haute température, d’un électrolyte résistant aux poisons et d’une double jonction de référence pour assurer une durée de vie maximale de la sonde.