La technologie Rosemount™ X-well™ réduit le risque d’endommagement ou de défaillance des conduites du système de sécurité sous pression
RÉSULTATS
- Amélioration de la sécurité du système en empêchant l'accumulation d'hydrates susceptible d'entraîner la rupture des conduites ou des vannes
- Éliminer les interruptions de production grâce à des mesures de température non intrusives
- Des centaines de milliers de dollars économisés en prévenant les dommages futurs au système
Client
Opérateur principal de FPSO
Application
FPSO utilisant l’injection de CO2 sur les lignes pour augmenter la production sur les têtes de puits. Les vannes de pression et de sécurité (PSV) sont nécessaires pour garantir la sécurité du fonctionnement et permettre au gaz de s’écouler vers une torche lorsque la pression dépasse un seuil donné.
La technologie Rosemount X-well peut être installée sans arrêt du procédé, ce qui permet d’économiser des milliers de dollars en temps d’arrêt et pertes de production.
Problème
Un grand opérateur de FPSO devait empêcher l’accumulation d’hydrates sur les conduites de décharge de pression utilisées dans son système d’injection de dioxyde de carbone. Le système est équipé de PSV pour permettre le torchage du gaz lorsque la pression dans la conduite dépasse un certain seuil. Dans un environnement à haute pression et à basse température, l’eau, le gaz naturel et le dioxyde de carbone forment des hydrates qui entravent le débit du gaz lors des libérations de pression d’urgence.
Sans mesure de température, il n’était pas possible de surveiller les formations d’hydrates dans les vannes de sécurité. L’accumulation continue d’hydrates a empêché le débit de gaz d’atteindre les niveaux prévus. La restriction d’écoulement a fini par provoquer une rupture de la conduite de décharge de pression nécessitant un arrêt immédiat pour réparation. Pour ce client, le coût estimé de l’arrêt s’élevait à 600 000 $ en coûts de perte de production et de réparation. En raison de l’emplacement de mesure et des débits, il a été décidé qu’un puits thermométrique et une sonde classiques ne pouvaient pas être installés. Les vitesses d’écoulement élevées étaient trop difficiles à concevoir pour un puits thermométrique conventionnel et nécessiteraient des modifications longues et coûteuses de la tuyauterie existante.
Solution
Avec l’aide d’Emerson, le client a identifié 61 points de mesure de température qui devaient être surveillés. La technologie Rosemount X-well d’Emerson et les transmetteurs de température Rosemount 648 ont été mis en service pour résoudre leur problème. Ces transmetteurs de température ont été placés en aval des PSV pour surveiller les températures indiquant l’accumulation d’hydrates. En surveillant ces conditions, le client a pu agir sur l’accumulation avant qu’elle ne provoque de nouvelles ruptures, évitant ainsi des arrêts d’urgence futurs.
Cette maintenance préventive a permis au client d’économiser des centaines de milliers de dollars en coûts de perte de production et de réparations et a assuré la sécurité des opérateurs travaillant sur le système. En utilisant la technologie Rosemount X-well, le client a pu mettre en œuvre ces nouveaux points de température sans effectuer de calculs de fréquence de sillage ni apporter de modifications coûteuses à la tuyauterie existante. L'utilisation du protocole de communication WirelessHART® du transmetteur de température Rosemount 648 signifie que le client a pu intégrer les nouveaux points de température dans son système de contrôle-commande pour faciliter la surveillance à l'aide de sa passerelle de communication sans fil Emerson 1410 existante.