Surveillance de la pression à distance sans câbles
Les opérateurs de sites pétroliers et gaziers distants sont confrontés à des défis majeurs : l'installation coûteuse de câbles sur des sites de puits étendus, les retards dans le déploiement de systèmes de surveillance de la pression, une visibilité limitée en temps réel sur plusieurs puits, et des accès coûteux pour la maintenance. Les transmetteurs de pression câblés traditionnels nécessitent une infrastructure considérable, entraînant des retards d’installation, des temps d’arrêt d’exploitation et des dépassements de budget. Les sites éloignés amplifient ces problèmes et la disponibilité de la main-d’œuvre aggrave les coûts et les délais de déploiement.
Les transmetteurs de pression sans fil Rosemount éliminent ces difficultés en fournissant une surveillance instantanée et en temps réel de la pression sans câblage de terrain. Déployez sur plusieurs puits en quelques heures, et non en plusieurs semaines. Ces transmetteurs de pression robustes mesurent des paramètres critiques (pression à la tête de puits, pression de refoulement de la pompe et fluide) sans fil vers des systèmes centralisés, offrant une visibilité immédiate sur les performances et les anomalies des puits. Les transmetteurs de pression sans fil Rosemount s’intègrent parfaitement aux systèmes SCADA et de gestion des équipements, offrant aux opérateurs des renseignements exploitables. Surveillez à distance, réagissez plus rapidement, maximisez le temps de fonctionnement et éliminez les rondes manuelles. Pour la surveillance à distance des sites de pétrole et de gaz, les solutions de pression sans fil offrent un retour sur investissement grâce à des dépenses d’investissement réduites, un déploiement plus rapide et une efficacité opérationnelle améliorée.