Mesure de pression sans fil sur les pipelines

Ajoutez des points de mesure de la pression dans des zones éloignées ou dangereuses afin d’assurer une surveillance continue de la pression en temps réel.

golden sunset in crude oil refinery with pipeline system

Opérations plus sûres et plus efficaces

Les exploitants de pipelines sont constamment confrontés à une visibilité limitée sur de vastes réseaux distants où l’installation d’instruments filaires est coûteuse, perturbatrice et souvent difficile à mettre en œuvre. L’installation d’instruments filaires le long des pipelines sur de longues distances est coûteuse, prend du temps et sujette aux dommages, laissant souvent sans surveillance des points de pression critiques. Cette situation accroît les risques de fuites non détectées, de surpressions et de problèmes d’intégrité pouvant entraîner des arrêts de production, des incidents environnementaux ou des risques pour la sécurité. Les transmetteurs de pression sans fil Rosemount éliminent ces zones d’ombre en permettant un déploiement rapide et économique sur tout le tracé du pipeline. Sans avoir à creuser de tranchées ni à poser de câbles, les opérateurs peuvent ajouter des points de mesure de pression dans des sites éloignées ou dangereux et surveiller la pression en temps réel et en continu. Cette solution améliore la détection des fuites, la prévention des surpressions et l’intégrité globale des équipements, tout en réduisant les coûts d’installation et les risques pour le personnel. La mesure de pression sans fil offre aux opérateurs une meilleure visibilité sur l’état des pipelines, contribuant ainsi à des opérations plus sûres et à une maintenance plus efficace.