Détection de flammes et de gaz dans la production de piles à combustible à hydrogène

Détecter les fuites de gaz hydrogène avant qu’elles ne se propagent et ne créent des conditions encore plus dangereuses

Flame & Gas Detection in Hydrogen Fuel Cell Production

Détection fiable des gaz et des flammes pour contribuer à la sécurité des personnes

Les installations de production et les zones de stockage de piles à combustible à hydrogène présentent des défis uniques. L’hydrogène étant plus léger que l’air et très dispersif, il se diffuse rapidement lorsqu’il s’échappe dans l’air. Toutefois, si l’hydrogène s’accumule dans un espace confiné, sans ventilation adéquate, il peut s’enflammer ou provoquer une explosion. Les produits de surveillance et de détection de gaz Rosemount™ constituent la première ligne de défense pour détecter rapidement les fuites de gaz hydrogène, aidant ainsi à prévenir leur propagation et tout risque potentiel d’inflammation.

Si une inflammation se produit, les feux d’hydrogène sont presque invisibles à l’œil nu en plein jour. En raison de sa faible chaleur rayonnante, un feu d’hydrogène peut ne pas être détecté tant qu’une personne ne se trouve pas à proximité ou à l’intérieur du feu lui-même. En l’absence d’un système de détection de flamme, un incendie d’hydrogène pourrait passer inaperçu. Le détecteur de flammes Rosemount™ 975HR peut détecter rapidement les feux d’hydrogène à longue distance tout en offrant une grande immunité aux fausses alarmes.