Mesure de niveau dans les trémies à charbon sur les centrales au charbon

Mesurer précisément les niveaux de charbon dans les trémies et installations de mélange, même en environnement poussiéreux et avec volumes importants.

Level Measurement in Coal Bunkers at Coal-Fired Power Plants

Sécurité renforcée grâce aux technologies radar et de niveau ponctuel

Dans les trémies et les installations de mélange, le charbon passe par un processus de concassage modéré avant d’être stocké. Les trémies à charbon peuvent contenir des milliers de tonnes de matériau. Leur taille et leur atmosphère poussiéreuse rendent complexe toute mesure précise de la quantité de charbon dans la trémie ou l’installation de mélange. Il existe également des risques de sécurité pour le personnel qui pénètre dans les zones de stockage pour « évaluer » les niveaux.