Surveillance continue à l’aide des technologies radar et de détection de seuil
La cendre volante est capturée puis retirée des gaz de combustion à l’aide d’électrofiltres (ESP) ou de sacs filtrants en tissus situés sur la sortie du four avant le ventilateur à tirage induit. La cendre volante chaude est recueillie en continu dans des trémies sous les dépoussiéreurs/sacs filtrants et sont vidés régulièrement. En plus de l’humidité et de la température élevée, les cendres volantes ont tendance à coller sur les côtés de la trémie, ce qui provoque l’encrassement, le colmatage et peut endommager les plaques.
Les utilisateurs surveillent en permanence le contenu et la répartition des cendres volantes dans la trémie afin de pouvoir les vider, les entretenir et les nettoyer si nécessaire. Cela permet d’éviter d’endommager les plaques ESP, ce qui peut également poser des problèmes environnementaux et sanitaires. Dans les centrales à charbon où l’on n’utilise pas la mesure de niveau lors des procédés ESP, le vidage de trémie n’est pas lié à son remplissage. En l’absence de méthode fiable pour mesurer la quantité de cendres volantes dans la trémie, un minuteur est réglé pour déclencher le processus de vidage quelle que soit la quantité de cendres volantes dans la trémie, ce qui est inefficace.