Mesure de niveau dans les silos de charbon dans des centrales au charbon

Mesurez avec précision les niveaux de tas de charbon brut à l’aide d’un radar sans contact, malgré la difficulté des surfaces irrégulières.

Level Measurement of Raw Coal Piles at Coal-Fired Power Plants

Surveillance du niveau avec radar sans contact et technologie de détection de seuil

Dans les parcs à charbon ou les entrepôts, le charbon brut est généralement livré en agrégats d'environ 15 cm (6 pouces). Par la suite, la taille des morceaux est réduite à environ 4 cm par un concasseur. Le charbon brut est stocké en tas dont les surfaces sont irrégulières et qui peuvent s’étendre sur de grandes zones, rendant la mesure de niveau fiable difficile.