Améliorez la fiabilité de votre usine grâce à de meilleures informations sur la pression
Les centrales électriques dépendent d’une surveillance précise de la pression des chaudières, des conduites de vapeur et des systèmes de refroidissement, mais de nombreux équipements sont difficiles à instrumenter en raison des températures élevées, des zones dangereuses et du coût de l’installation des câbles. À mesure que les installations s’agrandissent, les points critiques ne sont souvent pas surveillés, ce qui limite la visibilité des changements de pression susceptibles de réduire l’efficacité ou d’endommager les équipements. Les transmetteurs de pression sans fil Rosemount peuvent aider à résoudre ces problèmes en permettant un déploiement rapide et flexible sans câblage. Installés sur les conduites de vapeur, les systèmes d’eau d’alimentation ou les équipements auxiliaires, ils fournissent des données de pression en temps réel qui aident les opérateurs à détecter les fluctuations, à identifier les fuites et à réagir avant que les problèmes ne s’aggravent. La connectivité sans fil permet également la surveillance dans les zones éloignées ou difficiles d’accès sans perturber les opérations. En élargissant la couverture des mesures de pression, les transmetteurs de pression sans fil Rosemount améliorent la fiabilité, prennent en charge la maintenance prédictive et contribuent à optimiser les performances de la production d’électricité.