Mesure du débit de pâte à papier

Préservez la résistance du papier et optimisez les coûts de production pâte-papier.

Paper production machine in wastepaper recycling factory. Paper and pulp mill.

Mesure stable du débit de pâte à papier à l’aide d’un raffineur à basse consistance (LCR)

Les producteurs de pâte et de papier mesurent le débit total de pâte à papier après une série de raffineurs à basse consistance (LCR). Les LCR affinent ou courbent les fibres de la pâte à papier afin de favoriser leur liaison et de produire un papier nettement plus résistant. Les fournisseurs peuvent rencontrer des difficultés à maintenir un débit uniforme de la pâte à travers les lames du raffineur, ainsi qu’une alimentation continue et uniforme en fibres vers la machine à papier, ce qui peut entraîner une mesure de débit instable. Pour maintenir la résistance correcte du papier en raison de cette instabilité de la mesure du débit, le procédé peut nécessiter un passage en mode manuel, augmentant ainsi les risques de diminution de la résistance et de la qualité du papier.

Les diagnostics avancés des transmetteurs de débitmètres magnétiques Rosemount 8700 contribuent à améliorer la stabilité de la mesure du débit, permettant ainsi à l’usine de fonctionner en mode automatique et de réduire les coûts d’exploitation. En contrôlant plus efficacement le procédé, les déchets sont réduits et la résistance du papier est constamment améliorée, garantissant la production d’un papier de haute qualité.