Éliminer l’ammoniac toxique des cours d’eau résiduaires
Le traitement avancé des eaux usées après les bassins d’aération peut comprendre un procédé en deux étapes de nitrification et de dénitrification pour l’élimination de l’azote. La majorité de l’azote se trouve sous forme d’ammoniac et peut être toxique pour la vie aquatique. Les bactéries nitrifiantes présentes dans les bassins de nitrification convertissent l’ammoniac en nitrates, et les bactéries dénitrifiantes convertissent les nitrates en azote gazeux, qui est éliminé. L’oxygène dissous (OD) est essentiel pour la nitrification et la dénitrification, car les micro-organismes consomment de l’oxygène pour se développer et prospérer. La concentration d’oxygène dissous est mesurée et contrôlée en faisant barboter de l’air ou de l’oxygène depuis le fond des bassins. La concentration en oxygène doit rester suffisamment élevée pour supporter les micro-organismes, mais l’apport d’une trop grande quantité d’oxygène dans le bassin entraîne un gaspillage coûteux de la puissance de la pompe.