Détection précise et fiable des gaz pour assurer la sécurité des employés
Les procédés d’épuration des eaux usées utilisent et produisent des gaz hautement toxiques et combustibles. Le sulfure d’hydrogène est présent dans les eaux usées brutes et pendant le traitement des boues. Il est crucial de surveiller le sulfure d’hydrogène dans les égouts, les systèmes de déshydratation des boues, les digesteurs anaérobies, ainsi que dans les puits humides et secs. La décomposition des boues pendant l’épuration des eaux usées génère également du méthane hautement inflammable. D’autres gaz comme l’ammoniac, l’ozone et le chlore sont utilisés dans d’autres étapes de traitement. En raison de la diversité des gaz utilisés et produits tout au long du procédé d’épuration des eaux usées, une surveillance et une détection étroites de ces gaz sont essentielles pour prévenir toute exposition dangereuse pour les personnes et pour protéger l’environnement. Les détecteurs de gaz, tels que le détecteur de gaz fixe Rosemount™ 925FGD, doivent être installés dans toutes les zones d’une station d’épuration des eaux usées afin de détecter rapidement les gaz toxiques et combustibles avant qu’ils ne créent des situations dangereuses.