Mesure de pression sans fil dans les systèmes de filtration et de distribution

Les transmetteurs de pression sans fil Rosemount permettent de détecter rapidement l’encrassement du filtre et les changements de pression sans ajouter de câblage.

Water recycling on sewage treatment station.

Améliorer la visibilité et détecter les problèmes plus tôt

Les systèmes d’eau potable et d’évacuation des eaux usées sont difficiles à surveiller car les équipements sont largement répartis, les performances de filtration peuvent se dégrader lentement et les problèmes de pression passent souvent inaperçus jusqu’à ce que des défaillances surviennent. Le câblage des instruments sur les pipelines, les filtres et les stations distantes est coûteux et limite le nombre de points de mesure de pression que les services publics peuvent justifier. Cela crée des angles morts qui conduisent à des fuites non détectées, à des filtres bouchés et à un contrôle inefficace du débit. Les transmetteurs de pression sans fil Rosemount suppriment ces lacunes en facilitant l’ajout de points de mesure de pression partout où cela est nécessaire. Installés sur les systèmes de filtration, les transmetteurs de pression sans fil peuvent surveiller la pression différentielle afin d’identifier rapidement un encrassement et de maintenir les performances. Sur l’ensemble des réseaux de distribution, ils fournissent des données de pression continues pour aider à détecter les fuites, les chutes de pression et les événements anormaux en temps réel. En augmentant la visibilité sans le coût du câblage, les transmetteurs de pression sans fil Rosemount aident les services publics à améliorer l’efficacité de la filtration, à réduire les pertes d’eau et à exploiter des systèmes de distribution plus fiables.