Riduzione dei costi d'installazione con la misurazione della portata avanzata 2 in 1
Un flusso continuo di acqua verso l'elettrolizzatore è essenziale per garantire una produzione di idrogeno verde sicura. Il misuratore di portata Dual Vortex Rosemount Serie 8800 fornisce due misurazioni della portata indipendenti con un unico corpo del misuratore, una per controllo e l'altra per l'arresto di sicurezza. La soluzione due in uno riduce al minimo la complessità di installazione e il design completamente saldato riduce al minimo i punti di perdita.