Maggiore sicurezza dell'utente e affidabilità del misuratore di portata e risparmio sull'installazione
La misurazione della portata di vapore durante il processo di spalling è utilizzata per rimuovere i depositi di coke dall'interno dei tubi del forno, contemporaneamente alla contrazione termica e all'espansione delle bobine. La misurazione del flusso di vapore può essere difficile a causa di ampi requisiti di attenuazione. È necessaria una portata istantanea minima per mantenere un flusso positivo di vapore quando non si esegue lo spalling per impedire il reflusso nel sistema e la portata istantanea massima è stata consigliata per rompere il coke che si accumula nelle linee. Le raffinerie possono implementare sistemi di sicurezza strumentati (SIS) per la ridondanza sui riscaldatori a coker e per migliorare la sicurezza. Il misuratore di portata Rosemount™ 8800 a doppio vortice è in grado di gestire un'ampia attenuazione e consente la ridondanza riducendo la lunghezza di posa del corpo del misuratore.