Approfitta del controllo migliorato offerto dall'Adaptive Gas Lift System
L'Adaptive Gas Lift System (AGLS) è il primo sistema elettrico di sollevamento a gas recuperabile al mondo, progettato per aiutare gli operatori ad accelerare e ottimizzare la produzione di petrolio. Consente agli operatori di controllare e regolare a distanza l'apertura di strozzamento delle valvole di sollevamento a gas, senza la necessità di costosi interventi sui pozzi. Basato su tecnologie di fondo del pozzo comprovate sul campo di Emerson e Interwell, è una soluzione robusta e affidabile per migliorare le prestazioni produttive.
Vantaggi principali
Il sollevamento a gas è un metodo di sollevamento artificiale ampiamente diffuso. l'Advanced Gas Lift System garantisce un controllo avanzato, senza la necessità di interventi manuali. Grazie a un'esclusiva valvola di sollevamento a gas azionata elettricamente, gli operatori possono ottimizzare da remoto lo strozzamento e, di conseguenza, ottimizzare le velocità e profondità di iniezione di gas in modo semplice ed efficace.
Caratteristiche del prodotto
Dimensione della porta regolabile
Si adatta alle condizioni mutevoli dei pozzi per un'iniezione ottimale
Strozzamento regolabile completamente elettrico
Consente regolazioni remote e precise in base alle mutevoli condizioni dei pozzi
Capacità di iniezioni più profonde
Chiude le valvole senza ridurre la pressione della custodia
Ottimizzazione in situ e in tempo reale
Regolazione in-situ della velocità di sollevamento a gas per la massima efficienza
Design recuperabile
Sostituzione semplificata della valvola, anche per una valvola tradizionale, come precauzione di sicurezza supplementare
Funzionalità della valvola di circolazione
Può fungere da valvola di circolazione e ottimizzare la produzione
Eliminazione del rischio di multipointing
Miglioramento di stabilità e prestazioni del sistema
Assenza di chattering
Protegge l'integrità della barriera evitando il chattering della valvola di ritegno
Come funziona
L'Integrated Downhole Network (IDN) è l'architettura del sistema Roxar di Emerson. Gli operatori si connettono al controllore della rete del fondo del pozzo mediante Ethernet, RS422 o RS485 e da questo punto si stende un singolo cavo al fondo del pozzo. Il cavo può supportare fino a 32 strumenti per il fondo del pozzo Roxar, incluso, naturalmente, l'AGLS.
Video

Adaptive Gas Lift System - Enhanced Control in Gas Lift Operations
Adaptive Gas Lift System - Enhanced Control in Gas Lift Operations
Adaptive Gas Lift System - Remote Optimization Without Intervention
Adaptive Gas Lift System - Safe and Reliable Gas Lift Optimization
Adaptive Gas Lift System - Accelerate and Optimize Your Production Without Intervention
Domande frequenti
L'AGLS garantisce agli operatori un migliore controllo, supportando in ultima analisi la capacità di ottimizzare il recupero di petrolio con un drenaggio totale del giacimento. Inoltre, l'AGLS consente di prevenire gli interventi, rappresenta un approccio sicuro e affidabile alle operazioni di sollevamento a gas e supporta gli obiettivi di sostenibilità degli operatori. Scopri di più nella sezione dei vantaggi principali sopra riportata.
L'AGLS è il primo sistema elettrico di sollevamento a gas recuperabile al mondo. Grazie al design con mandrino a tasca laterale e all'alimentazione e comunicazione fornite da un accoppiatore induttivo e da un attuatore, anziché da un cavo fisso, l'AGLS può essere recuperato e sostituito con i metodi wireline convenzionali.
L'AGLS è progettato e certificato secondo API19G1 (V1), 19G2 (V0) e AWES 3362-36.
L'AGLS è caratterizzato da un campo di temperature compreso tra 4 e 150 °C e una pressione di esercizio della valvola di 10.000 psi, 15.000 psi assoluti.
Lo strozzamento variabile regolabile consente di modificare variazione le dimensioni della porta da 10/64" a 32/64".
Emerson e Interwell hanno collaborato alla realizzazione dell'Adaptive Gas Lift System (AGLS), il primo sistema elettrico di sollevamento a gas recuperabile al mondo.
Interwell vanta una significativa esperienza sul campo nel settore delle valvole di iniezione di gas nel pozzo e ha dimostrato di poter fornire soluzioni solide e affidabili. L'esperienza di Interwell si incastra alla perfezione con la strumentazione di fondo del pozzo, la comunicazione e l'esperienza in infrastrutture di alimentazione Roxar di Emerson. Una partnership molto naturale e logica.