Annubar​

Rosemount™ Annubar™ offre una misurazione della portata precisa e affidabile con bassa perdita di pressione per le massime prestazioni.

Prodotti

Misurazione della portata Rosemount Annubar

annubar-how-it-works

Come funziona

Rosemount Annubar è un tubo di media di Pitot che crea pressione differenziale (DP) ostruendo parzialmente il flusso. L'alta pressione viene misurata nella parte anteriore attraverso le fessure del sensore, mentre la bassa pressione viene rilevata nella parte posteriore. Il trasmettitore di pressione differenziale calcola la portata misurando la differenza tra queste pressioni.​

Scopri i dettagli della tecnologia dei misuratori di portata Annubar

Pressione d'impatto
Pressione di ristagno
Pozzetto termometrico

Risorse

Domande frequenti

Per ulteriori domande relative a Rosemount Annubar, contattaci.

Rosemount Annubar è ampiamente utilizzato in vari settori, tra cui petrolio e gas, lavorazione chimica, produzione di energia, trattamento di acqua e acque reflue e sistemi HVAC. È ideale per fornire una misurazione accurata ed efficiente della portata di gas, liquidi e vapore in una varietà di condizioni di processo, in particolare in tubazioni di grandi dimensioni o in cui la perdita di pressione permanente è un problema.​

L'installazione corretta di un Rosemount Annubar è fondamentale per ottenere misure accurate. Il Manuale di riferimento Annubar descrive i passaggi per garantire che l'Annubar sia installato con l'orientamento corretto e tubi rettilinei di lunghezza sufficiente a stabilizzare il profilo del flusso.

Rosemount Annubar richiede una manutenzione minima grazie al design robusto e all'assenza di parti mobili. La manutenzione regolare comprende l'ispezione della sonda Annubar per verificare la presenza di eventuali accumuli o danni, la verifica che le linee d'impulso siano libere e prive di ostruzioni e la verifica della taratura del trasmettitore di pressione differenziale. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al Manuale di riferimento Annubar.

Le fasi comuni per la risoluzione dei problemi includono l'ispezione dell'Annubar per verificare la presenza di danni fisici o incrostazioni, il controllo delle linee d'impulso per verificare la presenza di ostruzioni o perdite, la verifica della corretta installazione e allineamento e la ricalibrazione del trasmettitore di pressione differenziale. La risoluzione di questi problemi può aiutare a mantenere misurazioni della portata accurate e affidabili. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di riferimento Annubar.

La taratura di un Rosemount Annubar comporta la verifica del trasmettitore di pressione differenziale rispetto a standard noti. Per la taratura e per l'azzeramento e il campo tarato corretti del trasmettitore, consultare il Manuale di riferimento Annubar. Per garantire l'accuratezza della misura, la taratura deve essere condotta in condizioni di funzionamento normali.

L'accuratezza dei Rosemount Annubar varia in genere da ±0,75% a ±1% della portata istantanea, fornendo misure di portata estremamente affidabili e precise per un'ampia gamma di applicazioni. Una taratura regolare e una corretta installazione sono fondamentali per mantenere questo livello di accuratezza.​

I Rosemount Annubar sono versatili e possono misurare un'ampia varietà di fluidi, inclusi gas, liquidi e vapore. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni in cui è necessaria una misurazione della portata accurata e affidabile.

Sì, i Rosemount Annubar sono progettati per resistere a condizioni di alta pressione e temperatura, il che li rende adatti ad ambienti difficili come quelli che si trovano nei settori di petrolio e gas, produzione di energia e lavorazione chimica. ​