Il misuratore di portata magnetico Rosemount Serie 9000 offre una soluzione completa che riunisce un sensore e un trasmettitore. Scopri ciascun prodotto in modo più dettagliato facendo clic sui collegamenti riportati di seguito.
Elevare gli standard per la misurazione magnetica della portata
Prestazioni affidabili
Quando accuratezza e tempi di funzionamento dell'impianto sono fondamentali, è necessario utilizzare un indicatore di portata che funzioni senza compromessi. Il misuratore di portata magnetico Rosemount 9000 è progettato per fornire risultati affidabili, aiutando a restare concentrati sulle prestazioni dell'impianto e non sulla risoluzione dei problemi.
- I componenti magnetici ottimizzati garantiscono prestazioni quattro volte migliori fin dalla prima installazione
- La frequenza di pilotaggio della bobina regolabile riduce al minimo le interferenze dovute al rumore di processo
- Il segnale digitale avanzato filtra in modo intelligente il rumore, garantendo una risposta rapida e un controllo preciso
Una soluzione completa per una misura della portata più intelligente
Trasmettitore di portata magnetico Rosemount 9732
Sensore di portata magnetico Rosemount 9205
Video

Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Intelligent
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Intelligent
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Trusted
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Easiest To Use
Misura della portata più intelligente. Processo più sicuro.
Ottieni le migliori prestazioni della categoria con il nostro misuratore della portata di nuova generazione, progettato per garantire affidabilità, sicurezza e diagnostica intelligente. Scopri funzionalità innovative che semplificano le operazioni e stabiliscono i nuovi standard di settore.
Domande frequenti
La Serie 9000 Rosemount™ rappresenta un coraggioso salto nel futuro della misurazione della portata. Caratterizzata dall'innovativo sensore magnetico della portata 9205 e dal trasmettitore magnetico della portata 9732 ricco di funzioni, questa piattaforma definisce un nuovo standard di accuratezza, sicurezza e prestazioni per le industrie di processo.
La Serie 9000 Rosemount è la linea di misuratori magnetici di ultima generazione, a partire dal sensore 9205 e dal trasmettitore 9732. Questa serie offre una diagnostica più intelligente, un'esperienza utente moderna e prestazioni migliorate, che la rendono il nuovo punto di riferimento nella misurazione magnetica della portata.
Offre informazioni avanzate su processi e dispositivi, capacità di registrazione dei dati e dei dispositivi, configurazione Bluetooth® wireless, cablaggio elettrico remoto semplificato con un sensore a sicurezza intrinseca.
I prodotti Rosemount Serie 9000 si basano sul nostro patrimonio di innovazione con nuove funzionalità e miglioramenti, mentre la Serie 8700 Rosemount rimane una soluzione affidabile e completamente supportata per un'ampia gamma di applicazioni. Entrambe le linee di prodotti sono disponibili e mantenute attivamente, offrendo ai clienti la flessibilità di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze specifiche. La Serie 9000 non sostituisce la 8700, ma amplia invece il portafoglio per soddisfare una gamma più ampia di esigenze.
Il sensore di portata magnetico Rosemount 9205 è disponibile con diametri del tubo da 1/2" a 8" (esclusi 2,5" e 5"). Ulteriori dimensioni saranno aggiunte per i prodotti futuri della Serie 9000.
No. Il trasmettitore 9732 è progettato esclusivamente per l'uso con il sensore 9205 e con le future versioni di prodotto della serie 9000. I trasmettitori e i sensori della Serie 9000 non sono compatibili con le versioni precedenti dei sensori e trasmettitori serie 8700.
Il modello 9732 offre miglioramenti significativi in termini di diagnostica, facilità d'uso e prestazioni. Supporta nuove informazioni dettagliate su processi e dispositivi, I/O configurabili, porta di servizio universale, configurazione Bluetooth® wireless, SMV Basic come funzionalità standard e SMV Pro come opzione. È inoltre progettato per i sistemi strumentati di sicurezza e offre una maggiore copertura delle certificazioni per aree pericolose.
Il modello 9205 è il primo sensore di portata magnetico a sicurezza intrinseca che offre prestazioni a 4 fili complete. Il suo design a bassissima potenza, associato alla comunicazione digitale tra sensore e trasmettitore, consente un cablaggio elettrico semplificato per montaggio remoto, una maggiore copertura delle certificazioni per aree pericolose e migliori prestazioni out-of-box, il tutto senza compromettere l'accuratezza della misura.
La Serie 9000 è progettata per applicazioni di processo impegnative nei settori chimico, petrolifero e del gas, raffinazione, energia e molto altro ancora, ovunque precisione, durata e sicurezza non siano negoziabili.
Con opzioni di rivestimento prive di PFAS come PEX, sistema di misuratore della portata a basso consumo energetico e una struttura modulare che migliora i tempi di consegna e riduce gli sprechi, la Serie 9000 è stata costruita con l'obiettivo specifico della sostenibilità.
Sì. Il modello 9732 supporta la connettività ProLink e AMS oltre alla tecnologia Bluetooth® wireless per la configurazione remota, il che consente configurazione, manutenzione o risoluzione dei problemi degli strumenti da campo in modo rapido e sicuro per eseguire ispezioni, risolvere semplici problemi e affrontare situazioni che richiedono attenzione immediata.
Il modello 9732 è dotato di diagnostica di processo (rumore di processo elevato, rilevamento della stratificazione degli elettrodi, diagnostica intelligente dei fluidi) e del dispositivo (SMV Basic e Pro), Data Historian integrato, registrazione dei dati del dispositivo in tempo reale e LCR/multimetro integrati che consentono di tornare rapidamente indietro nel tempo e individuare rapidamente dove i problemi di processo possono aver avuto origine, senza dover essere fisicamente vicini al dispositivo.
Sì. Il trasmettitore 9732 è certificato per applicazioni di sicurezza SIL2 per uso singolo e SIL3 per uso multiplo secondo IEC 61508.
Sì, la nuova architettura del prodotto, che comprende innovazioni modulari e di design, ha lo scopo di ridurre i tempi di consegna e migliorare l'affidabilità delle consegne.
Per un'accuratezza ottimale, si consiglia un minimo di cinque diametri di tubo a monte e due a valle, per garantire un profilo del flusso stabile. In installazioni con spazio limitato, la Serie 9000 Rosemount è comunque in grado di fornire misure altamente ripetibili e la capacità opzionale di installazione su brevi tratti può aiutare a compensare i disturbi a monte comuni per migliorare l'accuratezza.
Smart Meter Verification (SMV) Basic è incluso con tutti i trasmettitori Serie 9000 Rosemount e fornisce un semplice test di superamento/fallimento, insieme ai valori di riferimento e di misurazione per confermare lo stato del misuratore. SMV Professional è un aggiornamento concesso in licenza che aggiunge funzionalità avanzate, tra cui limiti di test personalizzabili, monitoraggio pianificato e continuo e accesso ai rapporti di verifica storici. In breve, Basic conferma la fiducia nella misurazione, mentre Pro consente informazioni più approfondite, andamento e monitoraggio continuo.