Misure affidabili della portata per infrastrutture di raffreddamento critiche
Progettato per le esigenze specifiche dei sistemi di raffreddamento dei data center, il misuratore di portata magnetico Rosemount™ 8795 offre misure della portata precise e stabili in circuiti di raffreddamento termico e applicazioni idroniche. Il robusto design completamente saldato e la comprovata tecnologia di portata magnetica contribuiscono a ottimizzare l'affidabilità riducendo al minimo i requisiti di manutenzione.
Products
Scopri la tecnologia dei misuratori magnetici della portata Rosemount
Panoramica
I misuratori elettromagnetici della portata, noti anche come misuratori di portata magnetici, forniscono misurazioni della portata accurate e affidabili grazie alla combinazione di trasmettitore e sensore. Il sensore in linea del misuratore magnetico rileva la tensione indotta generata dal fluido mentre scorre attraverso le tubazioni. Questa tensione indotta viene quindi convertita in una misurazione precisa della portata dal trasmettitore, che invia quindi i dati di portata a un sistema di controllo. I misuratori di portata magnetici sono essenziali per garantire la misurazione accurata dei fluidi in svariate applicazioni industriali.
Settori
Data center
I misuratori di portata magnetici offrono misurazioni stabili e accurate per i sistemi di raffreddamento dell'acqua che richiedono prestazioni costanti. Progettati per un'implementazione rapida con tempi di consegna brevi, aiutano a rispettare le tempistiche di progetto più aggressive. Prive di parti mobili e con necessità di manutenzione minime, garantiscono un funzionamento costante e un monitoraggio affidabile della portata in ambienti critici.
Video
Scopri come i misuratori di portata magnetici forniscono misure accurate e affidabili per diverse applicazioni. Guarda questi video per saperne di più sui vantaggi offerti dalla tecnologia dei misuratori di portata magnetici.

Introduzione alla tecnologia dei misuratori di portata magnetici
Questo video presenta la tecnologia dei misuratori di portata magnetici, spiegando come utilizzano la legge di Faraday per misurare la portata dei fluidi conduttivi. Copre i componenti chiave come il sensore e il trasmettitore, e mette in evidenza le applicazioni industriali più comuni.
Introduzione alla tecnologia dei misuratori di portata magnetici
Misuratore di portata magnetico per liquidi con sospensioni solide Rosemount
Come installare i misuratori di portata magnetici Rosemount™
Procedure di messa a terra per i misuratori di portata magnetici Rosemount™
Configurazione del misuratore di portata magnetico Rosemount 8732 (con display locale)
Configurazione dei misuratori di portata magnetici Rosemount 8782 e 8712 (con display locale)
Risorse
Domande frequenti
Contattaci per qualsiasi altra domanda relativa ai misuratori di portata magnetici Rosemount.
Un misuratore di portata magnetico Rosemount, noto anche come misuratore di portata elettromagnetico, è un dispositivo utilizzato per misurare la portata istantanea dei liquidi conduttivi. Funziona secondo il principio dell'induzione elettromagnetica della legge di Faraday, secondo cui se un campo magnetico viene applicato al liquido che scorre, questo induce una tensione proporzionale alla velocità del flusso. La tensione viene rilevata dagli elettrodi e convertita in una lettura di portata istantanea.
L'installazione corretta del misuratore di portata magnetico Rosemount è fondamentale per ottenere misure accurate. Assicurarsi che il misuratore sia installato con sezioni di tubo dritto adeguate a monte e a valle del misuratore per stabilizzare il profilo del flusso. Evitare di posizionare il misuratore vicino a fonti di disturbi elettrici o a forti campi magnetici e assicurarsi che il tubo sia completamente riempito con il fluido conduttivo durante il funzionamento.
I misuratori di portata magnetici Rosemount sono ampiamente utilizzati in diversi settori, tra cui data center, lavorazione di cellulosa e carta, metalli e industria minerararia, gestione di acqua e acque reflue, alimenti e bevande, chimico e petrolchimico, petrolio e gas. Sono ideali per applicazioni che richiedono una misura affidabile e precisa di fluidi conduttivi.
I misuratori di portata magnetici Rosemount sono progettati per resistere a svariate condizioni di funzionamento, inclusi ambienti ad alta pressione e ad alta temperatura. È possibile utilizzare lo strumento di dimensionamento e selezione della portata per garantire la corretta configurazione del misuratore della portata per la propria applicazione.
I misuratori di portata magnetici Rosemount offrono numerosi vantaggi, tra cui l'assenza di cadute di pressione e di parti in movimento, ma sono limitati alla misurazione dei soli liquidi conduttivi. È inoltre possibile incontrare difficoltà in caso di fluidi che tendono a rivestire gli elettrodi, il che può influire sull'accuratezza della misura. Garantire che l'applicazione sia adatta a un misuratore di portata magnetico è essenziale per ottenere prestazioni ottimali.
Sì. I misuratori di portata magnetici sono comunemente utilizzati nei data center per misurare la portata nei sistemi di raffreddamento, inclusi acqua refrigerata, acqua di condensazione, circuiti a glicole, ambienti raffreddati a liquido e altri flussi idronici.
I misuratori di portata magnetici forniscono misurazioni della portata accurate e a bassa manutenzione senza parti in movimento. Offrono buone prestazioni in tubazioni con spazi ristretti, consentono di gestire condizioni di flusso variabili e aiutano gli operatori dei data center a ottimizzare i tempi di funzionamento dell'impianto, l'efficienza di pompaggio e supportare una gestione termica affidabile.
Per prestazioni ottimali, installare l'indicatore con un minimo di cinque diametri di tubo a monte e due a valle. Ciò contribuisce a garantire un profilo di flusso stabile e completamente sviluppato e riduce al minimo l'impatto di disturbi nelle vicinanze, quali curve o valvole. Nelle applicazioni in cui non è possibile una tubazione rettilinea ideale, i misuratori di portata magnetici Rosemount possono comunque funzionare con tubazioni di lunghezza ridotta, anche se potrebbe verificarsi una leggera variazione dell'accuratezza.
I misuratori di portata magnetici Rosemount possono essere verificati in loco utilizzando Smart Meter Verification (SMV), che controlla lo stato e le prestazioni dell'apparecchiatura senza interrompere il processo. SMV utilizza la diagnostica integrata nel trasmettitore per valutare gli indicatori delle prestazioni e confrontarli con la linea di base originale del misuratore, garantendo che l'apparecchiatura funzioni entro le specifiche desiderate, senza richiederne la rimozione o ricalibrazione. Scopri di più in questo whitepaper.
Scegli un misuratore di portata magnetico in base a portata istantanea, dimensioni dei tubi, conduttività del fluido e compatibilità dei materiali per garantire prestazioni accurate e affidabili. Usa lo strumento di dimensionamento e selezione della portata per identificare la configurazione corretta per la tua applicazione.
I misuratori di portata magnetici Rosemount richiedono un fluido conduttivo (tipicamente ≥5 μS/cm) per produrre un segnale accurato. La serie Rosemount 9000 è in grado di misurare fino a ≥1 μS/cm se dotata di rivestimento in fluoropolimero (PTFE o PFA).
I misuratori di portata magnetici in linea offrono maggiore sicurezza di misura, affidabilità e prestazioni a lungo termine rispetto ai misuratori ad inserzione. Poiché il misuratore sostituisce completamente una sezione di tubo, misura l'intero profilo del flusso anziché un singolo punto, garantendo maggiore accuratezza e stabilità in un'ampia gamma di condizioni di processo.