Trasmettitori acustici​

Visibilità in scaricatori di condensa e valvole limitatrici di pressione utilizzando trasmettitori acustici WirelessHART® non intrusivi.​

Products

Come funziona​

Acoustic Transmitters -Basic Operation

Funzionamento di base​ ​

Questo trasmettitore wireless è progettato con una termocoppia e un sensore a ultrasuoni con sensibilità di picco nel campo di lavoro di 35-45 kHz. Il sensore pubblica una misura relativa dell'ampiezza del segnale medio attraverso lo spettro, e questo conteggio viene utilizzato per valutare gli scaricatori di condensa, le valvole limitatrici di pressione e può misurare la temperatura della pelle della tubazione clampata al piede dell'apparecchiatura.​

Risorse

Domande frequenti

Nozioni di base sui trasmettitori acustici

Un trasmettitore acustico wireless utilizza un sensore a ultrasuoni non intrusivo montato esternamente combinato con una sonda di temperatura a contatto per rilevare ciò che accade all'interno di un tubo o serbatoio senza mai toccare il processo. Analizzando la firma sonora univoca e il profilo di temperatura del flusso di vapore, gas o liquido, il dispositivo è in grado di identificare scaricatori di condensa guasti, rilasci di valvole di sicurezza e altri eventi acustici. Il trasmettitore acustico wireless Rosemount™ 708 si aggancia direttamente all'asset in pochi minuti, senza arresto del processo, nessuna modifica delle tubazioni e senza permessi per lavorazioni a caldo. I dati fluiscono tramite WirelessHART® al sistema host per il monitoraggio e l'analisi continui.

L'installazione non intrusiva elimina i maggiori ostacoli al monitoraggio degli asset bloccati. Con il Rosemount™ 708:

  • Nessun arresto del processo richiesto per l'installazione o la sostituzione

  • Non sono necessari penetrazioni nei tubi, saldature o permessi per lavorazioni a caldo

  • Nessun rischio di contaminazione del processo perché nulla tocca il fluido

  • Compatibile con i siti esistenti: può essere installato su risorse esistenti in pochi minuti

  • Area pericolosa certificata FM, CSA, ATEX e IECEx

Questo lo rende ideale per il retrofit su scaricatori di condensa bloccati, PRV e apparecchiature di processo che altrimenti non sarebbero monitorati.

Applicazioni su scaricatori di condensa

Un tipico impianto industriale perde il 3-5% della produzione totale di vapore a causa di scaricatori guasti e la maggior parte degli impianti non sa quali sono guasti fino a quando non vengono effettuate indagini annuali. Il Rosemount™ 708 è stato abbinato automaticamente all'applicazione Plantweb™ Insight per scaricatori di condensa:

  • Identifica gli scaricatori bloccati in posizione aperta o in posizione chiusa in tempo reale
  • Quantifica la perdita di vapore in dollari per scaricatore, al giorno
  • Assegna priorità alle riparazioni in base all'impatto finanziario, in modo che i team risolvano prima i guasti più costosi
  • Tiene traccia dello stato di riparazione 

I clienti hanno documentato il ritorno dell'investimento in meno di 12 mesi, con esempi citati nei casi di studio Potato Chip Manufacturer, North American Tire e Barking Power.

Applicazioni per valvole PRV e rilevamento perdite

Per i team ambientali ed EHS, il modello Rosemount™ 708, abbinato all'applicazione per valvole limitatrici di pressione Plantweb™ Insight, monitora continuamente ogni valvola PRV e registra automaticamente gli eventi di rilascio per la rendicontazione normativa. I principali casi d'uso per la conformità includono:

  • Rapporti sulle emissioni EPA Metodo 21 e Sottoparte W
  • Documentazione di difesa affermativa attraverso registrazioni complete degli eventi
  • Supporto del programma LDAR (Leak Detection and Repair)
  • Report sulla sostenibilità con dati quantificati su torce e sfiati

In questo modo si eliminano i turni manuali e i team di conformità possono registrare ogni evento relativo alle valvole PRV nell'impianto.

Sì. Oltre agli scaricatori di condensa e alle valvole PRV, il modello Rosemount™ 708 è testato sul campo per il rilevamento di perdite dal tubo del generatore di vapore a recupero di calore (HRSG) nelle centrali elettriche a ciclo combinato, dove l'identificazione precoce può prevenire milioni di danni e interruzioni non pianificate. Lo stesso approccio di monitoraggio acustico rileva anche:

  • Perdite dalla linea di processo su collettori di vapore, gas e servizi pubblici ad alta pressione
  • Passaggio delle valvole, valvole di isolamento e di bypass
  • Perdite d'aria sui sistemi dei servizi dell'impianto per programmi di efficienza energetica

Per un esempio documentato nel settore dell'energia, vedere il case study sulla perdita dei tubi HRSG Sasol.

Integrazione e valore

Il Rosemount™ 708 comunica tramite la stessa rete WirelessHART® dei trasmettitori di processo Emerson, collegandosi al DCS, PLC o SCADA tramite un gateway wireless 1410S Emerson™ con funzioni HART-IP, OPC UA, Modbus® o EtherNet/IP™. I dati grezzi relativi ad acustica e temperatura vengono inviati direttamente alle applicazioni Plantweb™ Insight per scaricatori di condensa, valvole PRV e visualizzazioni asset, che trasformano le misurazioni in ordini di lavoro per la manutenzione prioritari, perdite quantificate in dollari, registri eventi pronti per la conformità e dashboard centralizzati sullo stato della risorsa. Ulteriori informazioni sulle applicazioni Plantweb Insight.

Il modello Rosemount™ 708 offre:

Fino a 10 anni di durata della batteria con modulo SmartPower™ (a seconda della velocità di aggiornamento)

Sostituzione hot-swap in aree pericolose senza interruzione del processo

Ritorno dell'investimento entro 12 mesi nella maggior parte delle installazioni di scaricatori di condensa sulla base delle perdite di vapore recuperate

Ritorno dell'investimento più rapido se abbinato al monitoraggio delle valvole PRV grazie alle sanzioni per le emissioni evitate e alla rendicontazione della manodopera

I risultati documentati per i clienti includono centinaia di migliaia di dollari in recupero annuale delle perdite di vapore e riduzioni delle emissioni equivalenti a migliaia di tonnellate di CO₂ all'anno.