Software Rosemount™ Radar Master

Semplifica la configurazione radar con procedure guidate e grafici degli echi chiari. Supporta i principali protocolli e offre strumenti efficaci per una configurazione rapida e affidabile.


Il software Rosemount Radar Master è il software di configurazione definitivo per i dispositivi radar grazie a interfaccia intuitiva, procedure guidate e visualizzazione dei diagrammi dell'eco. Supporta i protocolli HART, Foundation Fieldbus e Modbus per adattarsi all'infrastruttura del tuo impianto. Caratteristiche quali la configurazione online/offline, la guida in linea completa e le funzionalità di registrazione fanno di Rosemount Radar Master la prima scelta per la configurazione. Inoltre, è dotato di una visualizzazione del diagramma dell'eco per una panoramica esatta degli echi radar nel serbatoio, e l'intuitiva procedura guidata ti assisterà nella configurazione in pochi minuti.

Caratteristiche

  • Include una procedura guidata intuitiva che vi guiderà attraverso la configurazione con semplicità
  • La visualizzazione del diagramma dell’eco offre una panoramica completa degli eco nella vostra applicazione
  • Dotato di funzioni che vi consentono di avere il pieno controllo del vostro dispositivo radar

 


Specifiche

Trasmettitori supportati:

Il Rosemount 5300


Sistemi operativi:

Windows 7 (32 e 64 bit) e Windows 10