Prodotti
Usi del cloro
Tipi di soluzione di cloro
Nell'ingegneria della produzione industriale, il cloro esiste in soluzioni come cloro libero o combinato. Il cloro libero viene usato come disinfettante nel trattamento dell'acqua, mentre il cloro combinato deriva dalla reazione del cloro libero con la materia organica. Il cloro totale comprende entrambe le forme. Un sensore di cloro misura la concentrazione di cloro in queste soluzioni.
Scelta dei sensori di cloro
Sensori di cloro libero
Il sensore Rosemount 499ACL-01 misura il cloro libero nell'acqua, eliminando la necessità di pretrattamento dei campioni o di costosi reagenti. Offre una correzione continua del pH se associato a un sensore di pH ausiliario, migliorandone l'integrazione nei processi industriali.
Domande frequenti
Un sensore di cloro viene utilizzato per determinare la quantità di cloro presente nell'acqua. Questi sensori sono fondamentali per il monitoraggio della qualità dell'acqua in diversi settori. Sono in grado di rilevare sia il cloro libero che il cloro totale.
I sensori di cloro possono essere calibrati tramite taratura a punto zero o taratura a punto pieno. Per istruzioni dettagliate sulla calibrazione, consultare il manuale del sensore.
I sensori di cloro possono essere utilizzati in diverse applicazioni, come il trattamento dell'acqua potabile e delle acque reflue, gli impianti di desalinizzazione e il controllo dell'acqua di raffreddamento per impianti chimici e raffinerie di petrolio.
I sensori di cloro durano in genere da tre a cinque anni se sottoposti a manutenzione appropriata, con ricondizionamento ogni tre o quattro mesi.