Prodotti
Che cos'è la conduttività?
La conduttività misura la capacità di una soluzione di condurre elettricità; tale capacità dipende dalla concentrazione degli ioni, dal tipo di soluzione e dalla temperatura. Un maggior numero di ioni aumenta la conduttività consentendo un miglior flusso di corrente. La conduttività è fondamentale per applicazioni come il monitoraggio della purezza dell'acqua, il processo chimico e la generazione di energia. I due tipi di rilevamento principali sono i sensori di contatto e i sensori toroidali, entrambi progettati per condizioni e applicazioni specifiche.
Tipi di sensori di conduttività
I sensori di conduttività applicano una tensione alternata agli elettrodi in un liquido conduttivo, causando il movimento degli ioni e generando corrente elettrica. Rosemount offre una varietà di sensori con diverse costanti di cella, compensazione di temperatura e stili di montaggio. Ideali per liquidi puliti e non corrosivi con conduttività inferiore a 20.000 μS/cm, garantiscono durabilità e prestazioni superiori. Questi sensori sono perfetti per applicazioni con acqua ad alta purezza e per sistemi di raffreddamento.
Domande frequenti
La conduttività misura la capacità di condurre elettricità di un fluido. I sensori di conduttività si utilizzano per la misura del numero totale di ioni disciolti presenti in un fluido. I metodi più comuni per la misurazione della conduttività in linea sono la conduttività a contatto e la conduttività toroidale.
Ci sono due modi per calibrare un sensore di conduttività: il primo consiste nell'utilizzo di una soluzione standard, il secondo consiste nell'utilizzo di un misuratore di riferimento e un sensore. Per istruzioni più dettagliate consultare il manuale del sensore.
Le variazioni di temperatura all'interno di un fluido di processo possono influenzare i valori di conduttività. Con l'aumentare della temperatura del processo, aumenta anche la lettura della conduttività. Tutti i sensori di conduttività Rosemount includono un elemento di temperatura per regolare qualsiasi variazione di temperatura.
I sensori di conduttività possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui il monitoraggio della qualità dell'acqua, il controllo di processo industriale, la raffinazione chimica, la produzione di energia e molto altro ancora.
La durata di un sensore di conduttività varia in base all'applicazione. In genere, la durata varia da due a dieci anni o anche più, a seconda delle condizioni di manutenzione e applicazione.