Prodotti
Che cos'è l'ossigeno disciolto?
L'ossigeno disciolto (DO) è il gas ossigeno disciolto in una soluzione, fondamentale per il controllo dei processi biochimici nel trattamento delle acque reflue, nei biofarmaceutici, nella produzione e nella generazione di energia a vapore. I sensori DO monitorano i livelli di ossigeno per i microrganismi e aiutano a controllare questi livelli per ridurre la corrosione e le incrostazioni. I comuni metodi di misurazione DO comprendono sensori amperometrici o ottici.
Tipi di sensori di ossigeno disciolto
Sensori ottici di ossigeno disciolto (DO)
I sensori ottici di ossigeno disciolto utilizzano un metodo di quenching a luminescenza approvato da EPA, misurando il DO da 0 a 60 ppm. La luce blu eccita il tappo del sensore per emettere luce rossa, che l'ossigeno inibisce. Viene misurata l'intensità della luce rossa, inversamente correlata alla concentrazione di ossigeno. Grazie all'eccellente resistenza chimica, resistenza all'abrasione e uscita digitale Modbus, questi sensori offrono facilità di installazione e alta affidabilità, ideali per l'aerazione delle acque di scarico.
Domande frequenti
I sensori di ossigeno disciolto (DO) sono utilizzati per misurare la quantità di ossigeno disciolto in un liquido.
Esistono diversi modi per calibrare un sensore DO, come metodi di taratura a un punto, a due punti e di concentrazione. Per istruzioni più dettagliate consultare il manuale del sensore.
I sensori DO Emerson possono essere utilizzati in una serie di settori. Questi sensori sono in grado di monitorare i livelli di DO in bacini di aerazione delle acque di scarico, stagni, impianti di energia a vapore, acqua di raffreddamento ad alta purezza e altro ancora.
La vita media tipica è di circa due anni. I sensori amperometrici necessitano di ricariche di elettroliti due volte all'anno e di sostituzione della membrana una volta all'anno. I sensori ottici richiedono la sostituzione del tappo del sensore ogni due anni.
All'interno dei dati sensore (accessibili tramite il trasmettitore), è presente il campo "Giorni rimanenti". Questo campo è collegato direttamente al tappo del sensore e conterà alla rovescia a partire da due anni dalla prima lettura. Due anni rappresentano la durata di lettura consigliata del tappo del sensore. Il tappo del sensore deve essere sostituito ogni due anni.