Prodotti
Come funziona il sensore
Rilevatori di temperatura a resistenza (RTD)
I rilevatori di temperatura a resistenza (RTD) sono realizzati in metallo resistivo con i conduttori inseriti in una guaina protettiva. Grazie al fenomeno della resistività termica, è possibile dedurre le letture della temperatura dalla variazione della resistenza nell'RTD, ovvero se aumenta la temperatura, aumenta anche la resistenza. Il metallo resistivo può essere platino, rame o nichel. Il più comune è il platino grazie all'elevata accuratezza e all'eccellente ripetibilità.
Risorse
Domande frequenti
Un RTD (Resistance Temperature Detector, rilevatore di temperatura a resistenza) misura la temperatura in base al cambiamento di resistenza di un metallo (in genere platino). Offre elevata accuratezza e stabilità per un campo di temperatura limitato.
Una termocoppia misura la temperatura in base alla tensione generata alla giunzione di due metalli diversi. Ideale per campi di temperatura più ampi e ambienti difficili.
Dipende dall'applicazione. Le soluzioni RTD spesso offrono un'accuratezza maggiore, soprattutto a temperature più basse (fino a ~600 °C). Il tempo di risposta può variare a seconda delle dimensioni del sensore e della costruzione (le TERMORESISTENZE RTD MI sono più rapide di quelle incapsulate). Le termocoppie possono resistere a temperature molto più elevate (fino a 1.800 °C a seconda del tipo), in genere resistono meglio alle vibrazioni e hanno un tempo di risposta rapido grazie alla loro struttura più semplice.
In genere, no. Differiscono per tipo di segnale, strumentazione richiesta, accuratezza e campo di temperatura. Selezionare sempre il sensore in base alle esigenze dell'applicazione.
È altamente consigliato l'uso di un trasmettitore, in quanto i trasmettitori sono in grado di:
Converti segnali di basso livello (ohm o mV) in 4-20 mA o in uscita digitale
Migliora l'integrità del segnale su cavi lunghi
Consenti l'integrazione con i sistemi di controllo
Diagnostica e monitora lo stato dei dispositivi
Contaminazione dell'elemento di rilevamento, esposizione prolungata a temperature elevate, sollecitazioni o vibrazioni meccaniche, contaminazione chimica o ambientale, ossidazione o corrosione, ingresso di umidità o scarsa tenuta possono influire sulla durata di un sensore a termoresistenza RTD o a termocoppia. I trasmettitori di temperatura di Emerson sono dotati di diverse funzioni diagnostiche dello stato del sensore per aiutare a notificare il fallimento del sensore.