Prodotti
Domande frequenti
Le classi si riferiscono ai livelli di tolleranza definiti dalla norma IEC 60751:
- Classe A: ±(0,15 + 0,002 × |t|) °C
- Classe B: ±(0,30 + 0,005 x |t|) °C
La Classe A è più precisa della Classe B.
I coefficienti di CVD (Callendar-Van Dusen) descrivono l'univoco rapporto resistenza-temperatura di una RTD calibrata individualmente. Se utilizzati nei trasmettitori, migliorano in modo significativo l'accuratezza, spesso superando le tolleranze standard di Classe A e B.
In generale sì, ma cavi schermati, doppini intrecciati e una messa a terra adeguata possono ridurre al minimo l'interferenza elettromagnetica. I trasmettitori di temperatura Rosemount di Emerson utilizzano uscite isolate che contribuiscono a ridurre il rumore e l'interferenza elettromagnetica.