Sensore di temperatura PT100

Il PT100 è un tipo di rilevatore di temperatura a resistenza (RTD) che utilizza il platino per misurare la temperatura ed è noto per la sua precisione e stabilità. Viene comunemente utilizzato in applicazioni ad alta precisione come sistemi HVAC, test automobilistici e automazione industriale.

Prodotti

Domande frequenti

Un sensore di temperatura PT100 è un tipo di sensore RTD (Resistance Temperature Detector) con un elemento a resistenza in platino. È il tipo di sensore a termoresistenza RTD più comune, in quanto è conforme agli standard di settore secondo la norma IEC 60751. Presenta una resistenza di 100 ohm a 0 °C.

I sensori di temperatura PT100 sono noti per la loro elevata precisione e stabilità a lungo termine per misurazioni affidabili, nonché per il loro ampio intervallo di temperatura (in genere da -200 °C a +850 °C [da -328 °F a +1562 °F], a seconda dell'applicazione).