Prodotti
Informazioni sui trasmettitori di temperatura
I trasmettitori di temperatura fungono da tramite tra il sensore e un sistema di controllo. Utilizzato in una varietà di settori, accetta segnali da tutti i Resistance Temperature Detector (RTD) e dalle termocoppie standard del settore, che convertono i segnali in ingresso di misura in un segnale di uscita 4-20 mA, HART, WirelessHART® o FOUNDATION™ Fieldbus. Possono essere calibrati su un campo di lavoro di misura della temperatura desiderato e configurati in modo da avvisare il sistema di controllo se la temperatura di processo non rientra nel campo di lavoro specificato. Disponibili con diverse configurazioni degli alloggiamenti e delle custodie, queste apparecchiature si possono montare con un gruppo sensore/pozzetto termometrico in corrispondenza del punto di misurazione oppure in remoto.
Diagnostica avanzata - Mantenere operativo il processo
L'utilizzo delle funzionalità di diagnostica avanzata dei trasmettitori di temperatura Rosemount migliora la qualità e l'accuratezza delle misure di temperatura. Gli effetti ambientali e di installazione che possono creare valori di misura errati possono essere compensati e filtrati da queste funzionalità diagnostiche. La nostra diagnostica può anche essere utilizzata per segnalare un sensore degradato o una condizione di installazione prima del guasto del sensore. I dati di misurazione ottenuti utilizzando la diagnostica avanzata aiutano a mantenere i tempi di funzionamento dell'impianto delle misurazioni del processo, consentono una manutenzione proattiva e, in ultima analisi, aiutano a evitare un arresto del processo imprevisto.
Diagnostica avanzata - Mantenimento dell'accuratezza in condizioni non ideali
Open Sensor Holdoff
L'Open Sensor Holdoff impedisce che i falsi eventi di sensore aperto interferiscano con il controllo di processo. Le sovratensioni ad alta tensione, come fulmini e scarti elettrostatici, possono causare falsi allarmi di sensore aperto (A). Con questa diagnostica abilitata, il trasmettitore attende diversi aggiornamenti per determinare se si è verificato un evento di sensore aperto effettivo prima di attivare un allarme (B).
Risorse
Domande frequenti
Un trasmettitore di temperatura è un dispositivo che converte il segnale proveniente da un sensore di temperatura in un segnale digitale o più robusto a 4-20 mA che viene quindi trasmesso a un sistema di controllo.
L'uso di un trasmettitore di temperatura è vantaggioso perché il segnale di un trasmettitore è più robusto del segnale che proviene da un sensore, quindi è meno suscettibile al rumore dell'impianto. Ciò consente di ottenere misure della temperatura più accurate. I trasmettitori di temperatura Rosemount di Emerson offrono numerose funzionalità diagnostiche per rilevare l'integrità del sensore e filtrare il rumore dell'impianto. L'utilizzo di questa diagnostica migliora la precisione e la qualità della misura, oltre al tempo di uptime del processo.
I trasmettitori di temperatura sono disponibili in tre diversi fattori di forma: per montaggio su guida, per montaggio su testina e in campo. I trasmettitori per montaggio su guida sono progettati per rilevare misure ad alta densità e vengono in genere installati in armadietti o su pannelli. I trasmettitori per montaggio su testina utilizzano supporti DIN A o B e si possono installare in una custodia. I trasmettitori per montaggio in campo sono disponibili in custodie a doppio scomparto che separano la morsettiera dall'elettronica, per prevenire così i problemi di umidità o corrosione nell'elettronica.