Prodotti
Informazioni sui pozzetti termometrici
Panoramica
I pozzetti termometrici (1) sono tubi metallici chiusi installati a tenuta stagna in serbatoi di processo o tubazioni, che proteggono i sensori di temperatura (2) da condizioni di processo industriale difficili, come sollecitazioni indotte dal flusso, alta pressione e sostanze chimiche corrosive. I pozzetti termometrici consentono inoltre di rimuovere facilmente il sensore dal processo per la calibrazione o la sostituzione senza che sia necessario arrestare il processo. In base al profilo dello stelo, è possibile ottimizzare i pozzetti termometrici per il tempo di risposta o la robustezza. Per la misura della temperatura più accurata, dimensionare il pozzetto termometrico in modo da posizionare la punta al centro del tubo.
Pozzetto termometrico Rosemount Design Accelerator
Eliminazione del problema più comune associato al design del pozzetto termometrico
In media, gli ingegneri dedicano 50 ore a progetto per calcolare i pozzetti termometrici. Spesso i punti di temperatura richiedono 3-4 procedure di ricalcolo per tag del pozzetto termometrico con metodi di prova ed errore tradizionali per la conformità agli standard ASME.
Rosemount Thermowell Design Accelerator è uno strumento online gratuito per il calcolo dei pozzetti termometrici, che consente di eseguire calcoli dei pozzetti fino al 90% più veloci e ridurre il tempo di progettazione a soli 15 minuti. È facile da usare e ti guida attraverso progetti complessi, facendoti risparmiare risorse e ore di manodopera. I calcoli utilizzano i criteri ASME PTC-19.3 TW per risultati sicuri per i processi e le persone che li gestiscono.
Registrati per creare un account MyEmerson o fai clic sul pulsante Size (Dimensioni) per iniziare.
Informazioni su ASME PTC 19.3 TW
La temperatura è la variabile misurata più spesso. Anche piccoli errori di misura possono avere un effetto negativo su efficienza, consumo energetico, qualità del prodotto o sicurezza.
L'ASME fornisce 4 criteri quantitativi per una progettazione efficiente e sicura: frequenza, solecitazione dinamica, sollecitazione a regime e limiti di pressione idrostatica.
Rosemount Thermowell Design Accelerator di Emerson è conforme agli standard PTC 19.3 TW ed è al fianco dei progettisti proprio come i fondatori di ASME lo sono stati più di un secolo fa.
Tecnologia
Risorse
Domande frequenti
I pozzetti termometrici sono tubi di metallo chiusi alle estremità installati nel serbatoio o nella tubazione di processo e diventano parte integrante a tenuta di pressione del serbatoio o della tubazione di processo. Consentono la rimozione semplice e rapida del sensore dal processo per operazioni di calibrazione o sostituzione senza necessità di un arresto del processo e di scarico del tubo o del serbatoio.
I pozzetti termometrici proteggono i sensori da danni causati da condizioni di processo difficili, tra cui temperature estreme, pressioni elevate, sostanze corrosive e sollecitazioni dovute alla portata.
Quando un pozzetto termometrico si trova all'interno di un tubo, le forze esercitate dalle condizioni di processo possono causarne la compromissione dell'integrità strutturale (piegamento, incrinatura o tranciatura completa dello stelo del pozzetto termometrico). Poiché il pozzetto termometrico è uno strumento a tenuta di pressione e che contiene un processo, qualsiasi guasto può comportare perdite di processo, danni alle apparecchiature e potenziali lesioni al personale. I calcoli del pozzetto termometrico sono eseguiti per evitare che si verifichino queste situazioni indesiderate e per garantire che il pozzetto termometrico soddisfi e resista a tutte le condizioni di processo a cui sarà sottoposto in una data applicazione.
Il software Rosemount Thermowell Design Accelerator di Emerson fornisce tutto ciò che è necessario per progettare, risolvere i problemi e valutare un pozzetto termometrico per garantire che sia sicuro per il processo. Esegue i calcoli dei pozzetti termometrici, suggerisce una strumentazione che funziona, nonché guida i progettisti attraverso l'intero processo. Riduce la complessità dei calcoli dei pozzetti termometrici semplificando il processo, automatizzando gli aspetti difficili e fornendo soluzioni in base alle esigenze dell'applicazione specifica. Ciò a sua volta ridurrà drasticamente la quantità di tempo e di sforzi dedicati al calcolo dei pozzetti termometrici, così il progettista potrà concentrarsi su altri problemi critici.