Automotive OEM Improves Quality of Aerodynamic Tests With Ultra Performance
CASE STUDY | Settore automobilistico

Un OEM automobilistico migliora la qualità dei test aerodinamici con prestazioni ultra

Risultati

  • Migliore qualità dei test aerodinamici
  • Riduzione dei tempi di avviamento della struttura di prova in galleria del vento​
  • Riduzione dei costi di avviamento​
Fallback image
PRECISIONE = PRESTAZIONI STABILI E AFFIDABILI

La stabilità e la precisione a 10 anni del 3051S Ultra hanno portato a prestazioni affidabili e stabili in galleria del vento.

Cliente

Un OEM del settore automobilistico nel Midwest degli Stati Uniti.

Applicazione

Flusso d'aria nella struttura della galleria del vento.

 

 

Problema

Gli ingegneri automobilistici e gli esperti di aerodinamica di questo OEM avevano difficoltà a controllare la velocità dell'aria nella loro struttura di prova nella galleria del vento. La galleria del vento viene utilizzata per testare le prestazioni aerodinamiche dei veicoli a velocità del vento costanti di 45 mph (72 km/h). Le variabili, come la forma del veicolo, vengono modificate iterativamente per osservare gli effetti aerodinamici.

In precedenza, questo OEM utilizzava una cella del trasmettitore di pressione differenziale di un fornitore non Emerson, che forniva una misurazione instabile della velocità del vento nella galleria del vento. La cella a pressione differenziale impiegava 24 ore per stabilizzare la lettura, il che comportava ripetute verifiche e calibrazioni. L'imprecisione della misurazione della pressione differenziale non assicurava agli ingegneri che la velocità del vento fosse costante mentre cambiavano altre variabili aerodinamiche. Inoltre, il trasmettitore di pressione differenziale era sei volte più costoso e aveva solo un'uscita seriale, il che rendeva più difficile l'integrazione nel PLC.

Il trasmettitore di pressione differenziale aveva causato diversi impatti negativi sull'attività. I dati dei test aerodinamici di scarsa qualità erano causati dall'instabilità e dall'imprecisione del trasmettitore di pressione differenziale. Il trasmettitore di pressione differenziale impiegava un giorno per avviarsi e stabilizzarsi per il test. Infine, l'uscita seriale rendeva la programmazione più complessa e aumentava i costi di progettazione prima dell'avvio.​

 

 

Soluzione

Le sfide affrontate da ingegneri ed esperti di aerodinamica sono state risolte con il trasmettitore di portata a pressione differenziale Rosemount™ 3051S. La stabilità e l'accuratezza a 10 anni del Rosemount 3051S Ultra hanno garantito prestazioni affidabili e stabili nella misurazione della velocità dell'aria. Inoltre, la varietà di protocolli di comunicazione ha reso possibile una più facile integrazione nel PLC.

Migliorando le prestazioni di misura di portata della velocità dell'aria, gli ingegneri hanno sperimentato una migliore qualità dei test aerodinamici, tempi di avvio ridotti e costi di progettazione ridotti.​