Il metodo Coriolis riduce gli scarti causati da errori di miscelazione o di misura
I processi di miscelazione e batching richiedono misurazioni accurate durante le operazioni di riempimento. La miscela degli ingredienti deve essere conforme al rispetto delle specifiche. Anche una leggera deviazione può comportare scarti o riesecuzioni con i relativi costi. Con la misura di portata massica di Coriolis, i batch vengono completati più rapidamente e in modo più coerente, il che si traduce in riduzione delle riesecuzioni e degli scarti e in un maggiore rendimento generale dell'impianto. Le tecnologie di misurazione della portata volumetrica non forniscono gli stessi vantaggi. Un produttore che ha sostituito gli indicatori PD con Coriolis ha visto immediatamente una riduzione dell'80% della perdita di magazzino dovuta a un errore di miscelazione. Sono state migliorate la qualità e l'uniformità dei prodotti, con una riduzione del numero delle operazioni di ritocco necessarie sui prodotti finali. Anche il tempo di produzione è stato ridotto in media di due ore al giorno.