Azienda chimica migliora la qualità dei prodotti e soddisfa i requisiti dei permessi per le emissioni in atmosfera con i prodotti wireless Emerson
RISULTATI
- Purezza dell'inchiostro migliorata
- Risparmio di migliaia di dollari grazie all'eliminazione degli scarti di materiale
- Conformità rapida ai permessi modificati di qualità dell'aria ambientale per i flussi di solvente
I FILTRI OSTRUITI CREAVANO PROBLEMI DI QUALITÀ
L'impianto chimico voleva migliorare la qualità dell'inchiostro riducendo il numero di incidenti di sovrapressione.
Cliente
Azienda chimica americana
Applicazione
Filtri ostruiti con conseguente perdita di prodotto
Problema
Per misurare la pressione differenziale, un produttore di inchiostri da stampa e pigmenti utilizzava dei manometri sugli alloggiamenti dei filtri utilizzati nella produzione di inchiostro. Gli operatori controllavano periodicamente i misuratori. Se i filtri non venivano cambiati in tempo, il particolato potevano passare nell'inchiostro prodotto e causare la perdita di prodotto.
"Sfortunatamente, questi filtri si ostruiscono molto più frequentemente di un tipico filtro dell'aria", ha affermato l'ingegnere di processo. "Il grado di ostruzione dei filtri si riflette nella pressione differenziale (DP) attraverso l'alloggiamento del filtro. Una volta raggiunto un livello preimpostato (40 psi), i filtri vengono sostituiti per evitare sovrappressioni, al fine di soddisfare i requisiti di purezza dell'inchiostro". I misuratori locali erano controllati regolarmente dagli operatori e i filtri venivano sostituiti non appena le letture DP si avvicinavano a 40 psi. L'impianto chimico desiderava migliorare la qualità dell'inchiostro riducendo il numero di incidenti di sovrapressione ed eliminando le letture manuali con misurazioni online e allarmi. Sfortunatamente, i lunghi percorsi dei condotti rendevano irrealizzabile una soluzione cablata.
"Avevamo un secondo progetto emerso nello stesso momento in cui stavamo cercando di portare online le DP degli alloggiamenti dei filtri", ha continuato l'ingegnere di processo. "Gli abbiamo dato la priorità. C'è stata una transizione nella classificazione dei permessi dell'aria per l'impianto che ha richiesto sedici punti di monitoraggio aggiuntivi. Questi punti si trovavano su più condensatori di sfiato del solvente e si trovavano su tre diverse elevazioni del tetto in diverse parti del nostro sito. Per il permesso per le emissioni in atmosfera, dovevamo documentare quando c'era un flusso. Stiamo parlando di pressioni molto basse, pari a 2,6 inH20. I condensatori di sfiato rimuovono gli HAP (inquinanti atmosferici pericolosi) dal flusso di vapore. Il flusso di vapore non scorre continuamente attraverso questi sfiati, ma abbiamo bisogno di un monitoraggio continuo per identificare la frequenza e la durata del loro funzionamento."
Poiché l'impianto è coperto da diverse aree di classificazione elettrica, l'installazione di strumenti è sempre difficile. "Non ci è permesso semplicemente collegarli", ha detto l'ingegnere. Con la disposizione di questi punti estesa all'intero sito, diverse elevazioni del tetto e classificazioni elettriche speciali per alcune aree, una soluzione cablata sarebbe stata una sfida.
Il cliente ha scelto il trasmettitore DP wireless Rosemount 3051S per risparmiare sui costi e sui tempi di installazione elettrica.
Soluzione
Quattordici trasmettitori di pressione differenziale (DP) wireless Rosemount 3051S sono installati sugli alloggiamenti dei filtri e comunicano con un gateway wireless Emerson, che trasferisce senza problemi i dati al PLC dell'impianto. "Abbiamo installato la tecnologia wireless per risparmiare sui costi e sui tempi di installazione elettrica, nonché per l'accessibilità (per la comunicazione) ai dispositivi ovunque dovessero essere montati", ha dichiarato il cliente. "Ora possiamo assicurarci di non applicare pressioni eccessive sull'alloggiamento del filtro e di fornire inchiostro di qualità migliore. Abbiamo risparmiato migliaia di dollari eliminando gli scarti di materiale."
Il secondo progetto è seguito a breve distanza, con sedici trasmettitori DP wireless Rosemount 3051S installati sui flussi di vapore provenienti dai condensatori di sfiato del solvente in più punti e a diverse altezze all'interno dell'impianto. "Emerson ha fornito rapidamente una soluzione facile e veloce da installare", ha dichiarato. "Per questo secondo progetto avevamo lunghi percorsi di condotti e un tempo molto breve per soddisfare la nuova classificazione dell'aria". In effetti, il cliente aveva solo 30 giorni per conformarsi. Tutti i 16 punti sono stati consegnati e installati nella breve finestra temporale e collegati al PLC dell'impianto per l'analisi delle tendenze e la generazione di report online.
"Con questi punti (flusso di vapore) che coprono l'intero sito a diverse altezze del tetto, non avremmo mai potuto rispettare il lasso di tempo di 30 giorni optando per una soluzione cablata", ha aggiunto. L'ordine è stato completato in due settimane e ci sono voluti due giorni per installare i trasmettitori nell'impianto, collegarli al gateway e integrarli nel PLC. Il cliente ha anche notato che con Wireless Snap-on poteva vedere il percorso di comunicazione degli strumenti wireless e "potevamo vedere con i nostri occhi che la rete si autopropagava".
"La soluzione wireless di Emerson ci ha permesso di migliorare la qualità dell'inchiostro, risparmiare migliaia di dollari eliminando gli scarti e soddisfare senza problemi la classificazione dei permessi per l'aria modificata", ha concluso l'ingegnere di processo.