Background
Case Study | Chimica

Un'azienda che lavora semi di cotone risparmia oltre 60.000 dollari USA grazie al trasmettitore Rosemount™ 3051SMV​

RISULTATI

  • Consumo di acido cloridrico ridotto del 45%
  • Oltre 60.000 dollari USA di risparmi annuali sui costi operativi dell'impianto
  • Maggiore efficienza operativa grazie all'automazione dei processi​

 

GARANTISCI LA PRODUTTIVITÀ E RISPARMIA SUI COSTI

L'impianto di lavorazione è riuscito a garantire i livelli di produttività di semi di cotone di 18.000 tonnellate all'anno, riducendo al contempo l'utilizzo di HCl del 45%, con un risparmio annuo di oltre 60.000 dollari USA.

 

Fallback image
MISURA MULTIVARIABILE​

Il trasmettitore Rosemount 3051SMV misura la pressione differenziale, la pressione statica, la temperatura e calcola dinamicamente la portata massica in tempo reale.

Cliente

Impianto di lavorazione di semi di cotone

Applicazione

Misura della portata di gas di acido cloridrico anidro (HCl)

Problema

I semi di cotone possono essere una materia prima particolarmente complessa da lavorare prima di ottenere un prodotto finale utilizzabile. Per una di queste strutture negli Stati Uniti, il seme di cotone in lavorazione presentava una quantità particolarmente elevata di lanugine da rimuovere. A tal fine si utilizza l'acido cloridrico (HCl) per cristallizzare la lanugine sui gusci del seme. I semi vengono quindi convogliati verso un tamburo rotante che rimuove la lanugine indurita. I semi levigati vengono raccolti in sacchi da 23 kg (50 libbre) e posti su pallet per la spedizione.

La preoccupazione principale dei responsabili dell'impianto era trovare un modo per ridurre i costi operativi del processo di rimozione della lanugine. Poiché l'acido cloridrico costa 0,45 dollari USA al kg (0,85 dollari/libbra), ai responsabili dell'impianto hanno manifestato l'intenzione di ridurre l'uso di HCl da 4,5 kg per tonnellata metrica (9 libbre per tonnellata) di seme a 2,5 kg per tonnellata metrica (5 libbre per tonnellata) di seme.

Soluzione

Emerson ha collaborato con gli ingegneri dell'impianto per valutare l'applicazione e ha consigliato l'uso del trasmettitore Rosemount™ 3051S MultiVariable™. Il trasmettitore Rosemount 3051SMV misura pressione differenziale, pressione statica e temperatura, calcolando dinamicamente la portata massica in tempo reale. Ciò ha permesso all'impianto di lavorazione di semi di cotone di misurare con precisione l'utilizzo di HCl con un unico dispositivo.

Il trasmettitore Rosemount 3051S MultiVariable è stato in grado di compensare con precisione le variazioni di pressione e temperatura del gas di HCl per ottenere una misura della portata massica affidabile e ripetibile. Il consumo di HCl è stato quindi ridotto di 2 kg per tonnellata (4 lb/ton), aiutando i responsabili dell'impianto a realizzare gli obiettivi di risparmio sui costi. Con un tasso di produzione annuo di oltre 16.300 tonnellate metriche (18.000 tonnellate), il risparmio ottenuto equivale a 61.200 dollari USA. Grazie ai notevoli risparmi, il produttore di semi di cotone ha potuto convertire gli altri tre impianti implementando l'uso del Rosemount 3051S MultiVariable per automatizzare e ridurre l'uso di HCl.