Misurazioni accurate della portata e una maggiore rangeability
Mentre il mondo si concentra ogni giorno di più sulla sostenibilità, un'opzione su cui le aziende energetiche fanno affidamento per ridurre le emissioni di CO2 è la cattura del carbonio e il sequestro di CO2. Il sequestro di CO2 richiede un'elevata pressione di iniezione ed è essenziale che qualsiasi strumento di misura crei una bassa caduta di pressione per supportare questo processo. Il misuratore di portata Rosemount 3051SFA Annubar ha un design esclusivo che fornisce la più bassa caduta di pressione tra le nostre offerte e al contempo una misurazione molto accurata. Inoltre, l'utilizzo della compensazione della pressione e della temperatura disponibile sul trasmettitore Rosemount 3015 SMV offre una grande rangeability.