Misurazione della portata a pressione differenziale in tubazioni corte e spazio ristretto

Elevata accuratezza in spazi limitati

Differential Pressure Flow Measurement in Short Piping and Space

La tecnologia delle piastre di conditioning è progettata per tubazioni corte

Il misuratore di portata ad orifizio conditioning 3051SFC Rosemount™ è un indicatore di portata completamente integrato. Combina il trasmettitore di pressione differenziale 3051S Rosemount con la versione con piastra di conditioning della serie di orifizi compatti Rosemount 405, ottenendo un indicatore di portata robusto, economico e facile da installare con un'accuratezza di ±0,85% della portata volumetrica nei liquidi. Questo indicatore di portata completamente integrato elimina la necessità di raccordi, tubazioni, adattatori, manifold e staffe di montaggio, riducendo la saldatura e l'installazione.

L'indicatore di portata a montaggio diretto con tecnologia di conditioning è stato progettato per essere installato con soli due diametri verso l'alto e due diametri verso il basso dalla maggior parte delle perturbazioni del flusso a monte, consentendo di ottenere una misura accurata e affidabile. In questo modo è possibile risolvere i problemi relativi all'installazione in uno spazio limitato, fornendo al contempo un output accurato e coerente.